欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

内六角螺钉(节选自JIS B 1176:2014)

  • 2021.12.02 09:49:31
  • 米思米
  • 10168

·         内六角螺钉(粗牙)的尺寸

·         内六角螺钉的ℓ与ℓs以及ℓg

·         参考:内六角螺钉的沉孔和螺钉孔尺寸


内六角螺钉(粗牙)的尺寸

内六角螺钉(节选自JIS B 1176:2014)

注释

a) 螺钉顶端为符合JIS B 1003规定的倒角顶端。但是,M4以下的也可为平头。

b) 螺钉顶端的不完整螺纹长度 u≦2P

c) 六角孔口部可做轻微倒圆或倒角。

d) ds适用于指定了ℓs最小值的内六角螺钉。

e) 平坦的部分可进行刻印。

f) 螺钉头部顶面的角应倒圆或倒角,具体选择哪一种处理是由制造商决定。

g) 头部座面的角部应倒圆至达到dw或是做倒角处理,不得有毛刺或折返。

h) 进行钻孔加工时,钻孔的残余部分不得超过六边形边长(e/2)的1/3。

i) 表示测量dw的位置。

(单位:mm)

螺纹公称值 d

M1.6

M2

M2.5

M3

M4

M5

M6

M8

P a)

0.35

0.4

0.45

0.5

0.7

0.8

1

1.25

b b)

参考

15

16

17

18

20

22

24

28

dk

最大 c)

3.00

3.80

4.50

5.50

7.00

8.50

10.00

13.00

最大 d)

3.14

3.98

4.68

5.68

7.22

8.72

10.22

13.27

最小

2.86

3.62

4.32

5.32

6.78

8.28

9.78

12.73

da

最大

2

2.6

3.1

3.6

4.7

5.7

6.8

9.2

ds

最大

1.60

2.00

2.50

3.00

4.00

5.00

6.00

8.00

最小

1.46

1.86

2.36

2.86

3.82

4.82

5.82

7.78

e e), f)

最小

1.733

1.733

2.303

2.873

3.443

4.583

5.723

6.863

ℓf

最大

0.34

0.51

0.51

0.51

0.6

0.6

0.68

1.02

k

最大

1.60

2.00

2.50

3.00

4.00

5.00

6.00

8.00

最小

1.46

1.86

2.36

2.86

3.82

4.82

5.7

7.64

r

最小

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.25

0.4

s f)

型号

1.5

1.5

2

2.5

3

4

5

6

最大

1.58

1.58

2.08

2.58

3.08

4.095

5.14

6.14

最小

1.52

1.52

2.02

2.52

3.02

4.020

5.02

6.02

t

最小

0.7

1

1.1

1.3

2

2.5

3

4

v

最大

0.16

0.2

0.25

0.3

0.4

0.5

0.6

0.8

dw

最小

2.72

3.48

4.18

5.07

6.53

8.03

9.38

12.33

w

最小

0.55

0.55

0.85

1.15

1.4

1.9

2.3

3.3



螺纹公称值 d

M10

M12

(M14) h)

M16

M20

M24

M30

P a)

1.5

1.75

2

2

2.5

3

3.5

b b)

参考

32

36

40

44

52

60

72

dk

最大 c)

16.00

18.00

21.00

24.00

30.00

36.00

45.00

最大 d)

16.27

18.27

21.33

24.33

30.33

36.39

45.39

最小

15.73

17.73

20.67

23.67

29.67

35.61

44.61

da

最大

11.2

13.7

15.7

17.7

22.4

26.4

33.4

ds

最大

10.00

12.00

14.00

16.00

20.00

24.00

30.00

最小

9.78

11.73

13.73

15.73

19.67

23.67

29.67

e e), f)

最小

9.149

11.429

13.716

15.996

19.437

21.734

25.154

ℓf

最大

1.02

1.45

1.45

1.45

2.04

2.04

2.89

k

最大

10.00

12.00

14.00

16.00

20.00

24.00

30.00

最小

9.64

11.57

13.57

15.57

19.48

23.48

29.48

r

最小

0.4

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

1

s f)

型号

8

10

12

14

17

19

22

最大

8.175

10.175

12.212

14.212

17.23

19.275

22.275

最小

8.025

10.025

12.032

14.032

17.05

19.065

22.065

t

最小

5

6

7

8

10

12

15.5

v

最大

1

1.2

1.4

1.6

2

2.4

3

dw

最小

15.33

17.23

20.17

23.17

28.87

34.81

43.61

w

最小

4

4.8

5.8

6.8

8.6

10.4

13.1


注释

a)    P为螺纹的螺距。

b)    适用于粗阶梯线之间无阴影的部分。(ℓ、ℓs及ℓg表)

c)    适用于没有滚花的头部。

d)    适用于有滚花的头部。

e)    e的最小值是s最小值的1.14倍。

f)     六角孔的尺寸s及e的量规检查,请参照JIS B 1016。

g)    一般流通的公称长度范围,应处于粗阶梯线的框内。阴影线的部分为全螺纹,端帽下部的不完整螺纹部分长度应在3P以内。
没有阴影线部分的数值,表示ℓg及ℓs的值,由下式决定。
ℓg, max=ℓnom-b、ℓs, min=ℓg max-5P (ℓ、ℓs及ℓg的表)

h)    螺纹的公称值带有括号的,表示尽可能不要使用。

※原日标JIS B 1176(2000) 中以()尺寸标注的M18、M22、M27已删除。另外,新增加了M1.6。

ℓ、ℓs及ℓg

单位:mm

螺纹公称值 d

M1.6

M2

M2.5

M3

M4

M5

M6

M8

ℓ g)

ℓs及ℓg

ℓs

ℓg

ℓs

ℓg

ℓs

ℓg

ℓs

ℓg

ℓs

ℓg

ℓs

ℓg

ℓs

ℓg

ℓs

ℓg

公称
   
长度

最小

最大

最小

最大

最小

最大

最小

最大

最小

最大

最小

最大

最小

最大

最小

最大

最小

最大

2.5

2.3

2.7

















3

2.8

3.2

















4

3.76

4.24

















5

4.76

5.24

















6

5.76

6.24

















8

7.71

8.29

















10

9.71

10.29

















12

11.65

12.35

















16

15.65

16.35

















20

19.58

20.42



2

4













25

24.58

25.42





5.75

8

4.5

7









30

29.58

30.42







9.5

12

6.5

10

4

8





35

34.5

35.5









11.5

15

9

13

6

11



40

39.5

40.5









16.5

20

14

18

11

16

5.75

12

45

44.5

45.5











19

23

16

21

10.75

17

50

49.5

50.5











24

28

21

26

15.75

22

55

54.4

55.6













26

31

20.75

27

60

59.4

60.6













31

36

25.75

32

65

64.4

65.6















30.75

37

70

69.4

70.6















35.75

42

80

79.4

80.6















45.75

52

90

89.3

90.7

















100

99.3

100.7


















螺纹公称值 d

M10

M12

(M14) h)

M16

M20

M24

M30

ℓ g)

ℓs及ℓg

ℓs

ℓg

ℓs

ℓg

ℓs

ℓg

ℓs

ℓg

ℓs

ℓg

ℓs

ℓg

ℓs

ℓg

公称
   
长度

最小

最大

最小

最大

最小

最大

最小

最大

最小

最大

最小

最大

最小

最大

最小

最大

10

9.71

10.29















12

11.65

12.35















16

15.65

16.35















20

19.58

20.42















25

24.58

25.42















30

29.58

30.42















35

34.5

35.5















40

39.5

40.5















45

44.5

45.5

5.5

13













50

49.5

50.5

10.5

18













55

54.4

55.6

15.5

23

10.25

19











60

59.4

60.6

20.5

28

15.25

24

10

20









65

64.4

65.6

25.5

33

20.25

29

15

25

11

21







70

69.4

70.6

30.5

38

25.25

34

20

30

16

26







80

79.4

80.6

40.5

48

35.25

44

30

40

26

36

15.5

28





90

89.3

90.7

50.5

58

45.25

54

40

50

36

46

25.5

38

15

30



100

99.3

100.7

60.5

68

55.25

64

50

60

46

56

35.5

48

25

40



110

109.3

110.7



65.25

74

60

70

56

66

45.5

58

35

50

20.5

38

120

119.3

120.7



75.25

84

70

80

66

76

55.5

68

45

60

30.5

48

130

129.2

130.8





80

90

76

86

65.5

78

55

70

40.5

58

140

139.2

140.8





90

100

86

96

75.5

88

65

80

50.5

68

150

149.2

150.8







96

106

85.5

98

75

90

60.5

78

160

159.2

160.8







106

116

95.5

108

85

100

70.5

88

180

179.2

180.8









115.5

128

105

120

90.5

108

200

199.1

200.9









135.5

148

125

140

110.5

128

180

179.2

180.8









115.5

128

105

120

90.5

108

200

199.1

200.9









135.5

148

125

140

110.5

128

注释

g)一般流通的公称长度范围,应处于粗阶梯线的框内。阴影线的部分为全螺纹,端帽下部的不完整螺纹部分长度应在3P以内。
没有阴影线部分的数值,表示ℓg及ℓs的值,由下式决定。
ℓg, max=ℓnom-b、ℓs, min=ℓg max-5P (ℓ、ℓs及ℓg的表)

h)螺纹的公称值带有括号的,表示尽可能不要使用。

参考:内六角螺钉的沉孔和螺钉孔尺寸

内六角螺钉(节选自JIS B 1176:2014)

单位:mm

螺纹公称值(d)

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M14

M16

(M18)

M20

(M22)

M24

(M27)

M30

ds

3

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

d’

3.4

4.5

5.5

6.6

9

11

14

16

18

20

22

24

26

30

33

dk

5.5

7

8.5

10

13

16

18

21

24

27

30

33

36

40

45

D0

6.5

8

9.5

11

14

17.5

20

23

26

29

32

35

39

43

48

k

3

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

H0

2.7

3.6

4.6

5.5

7.4

9.2

11

12.8

14.5

16.5

18.5

20.5

22.5

25

28

H00

3.3

4.4

5.4

6.5

8.6

10.8

13

15.2

17.5

19.5

21.5

23.5

25.5

29

32

d2

2.6

3.4

4.3

5.1

6.9

8.6

10.4

12.2

14.2

15.7

17.7

19.7

21.2

24.2

26.7

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities